Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 179,2441 zł - 1 474,0551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
950.0
|
||
| 1 069,3333 zł - 1 336,6787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
860.0
|
||
| 1 215,8971 zł - 1 519,8473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
980.0
|
||
| 520,3566 zł - 650,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 753,4541 zł - 941,8176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
510.0
|
||
| 517,663 zł - 647,1028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
410.0
|
||
| 627,9105 zł - 784,864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
500.0
|
||
| 481,1062 zł - 601,3587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
380.0
|
||
| 738,5428 zł - 923,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
590.0
|
||
| 827,5296 zł - 1 034,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 750,8566 zł - 938,5948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
955.0
|
||
| 88,2172 zł - 110,2475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
95.0
|
||
| 281,5352 zł - 351,9069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
320.0
|
||
| 345,3652 zł - 431,7065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
395.0
|
||
| 1 389,3012 zł - 1 736,6385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
950.0
|
||
| 418,8635 zł - 523,5794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 841,7194 zł - 1 052,1613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
470.0
|
||
| 1 215,9933 zł - 1 519,9916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 1 446,9743 zł - 1 808,6938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
990.0
|
||
| 489,1391 zł - 611,4118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
270.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować