Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,1768 zł - 566,471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
235.0
|
||
| 472,4172 zł - 590,5215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
245.0
|
||
| 588,2332 zł - 735,2915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
305.0
|
||
| 687,8443 zł - 859,7937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
355.0
|
||
| 823,4611 zł - 1 029,3147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
425.0
|
||
| 580,3409 zł - 725,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 610,369 zł - 762,9379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
590.0
|
||
| 400,219 zł - 500,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
380.0
|
||
| 730,0611 zł - 912,5647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
710.0
|
||
| 550,4062 zł - 687,9844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
530.0
|
||
| 519,9111 zł - 649,8772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
500.0
|
||
| 940,071 zł - 1 175,1121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
920.0
|
||
| 123,5682 zł - 154,4369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
110.0
|
||
| 759,9024 zł - 949,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
740.0
|
||
| 138,5122 zł - 173,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
140.0
|
||
| 700,1264 zł - 875,158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
680.0
|
||
| 1 543,9954 zł - 1 929,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
795.0
|
||
| 1 567,0185 zł - 1 958,7848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
805.0
|
||
| 1 722,8564 zł - 2 153,5705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
885.0
|
||
| 1 781,2314 zł - 2 226,5626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
915.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować