Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 10.0 895.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 10 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20173982

Numer produktu produkcyjny:

20173982

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 3 295,4476 zł
3 - 4 3 130,6536 zł
5 - 9 2 965,9077 zł
10 + 2 636,3677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 295,45 zł

1 x 3 295,4476 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Wersja rozszerzona
l1 895.0
l2 20.0
l3 7.5
h1 4.0
h2 1.6
d1 3.0
d2 5.5
Do śrub M2.5
w1 10.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt