20266967
20266967
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 379,7084 zł |
| 5 - 9 | 360,7274 zł |
| 10 - 19 | 341,7465 zł |
| 20 + | 322,766 zł |
| d1 | M8x1.25 |
|---|---|
| h1 | 6.35 |
| l1 | 15.0 |
| Siła mocowanie maks. kN | 3.5 |
| s1 | 1.01 |
| w1 | 10.20 |
| A/F1 | 5.0 |
| A/F2 | 20.60 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 11.3 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Materiał zacisku | Stal nierdzewna |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować