20266950
20266950
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 385,8558 zł |
| 5 - 9 | 366,5608 zł |
| 10 - 19 | 347,2657 zł |
| 20 + | 327,9705 zł |
| d1 | M6x1 |
|---|---|
| h1 | 4.75 |
| l1 | 11.2 |
| Siła mocowanie maks. kN | 3.5 |
| s1 | 1.01 |
| w1 | 7.80 |
| A/F1 | 4.0 |
| A/F2 | 15.86 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 8.5 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Materiał zacisku | Stal nierdzewna |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować