20266936
20266936
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 296,7846 zł |
| 5 - 9 | 281,9319 zł |
| 10 - 19 | 267,124 zł |
| 20 + | 252,2717 zł |
| d1 | M12x1.75 |
|---|---|
| h1 | 9.52 |
| l1 | 22.8 |
| Siła mocowanie maks. kN | 17.7 |
| s1 | 2.03 |
| w1 | 12.7 |
| A/F1 | 8.0 |
| A/F2 | 25.38 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 75.0 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Materiał zacisku | Mosiądz |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować