Menu Search

Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M10x1.5 6.35 19.0 Stal

Te niskoprofilowe dociski mimośrodowe umożliwiają szybkie i solidne zaciskanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Są połączeniem stożkowego kształtu z mimośrodowym gwintem dociskowym. Opakowanie zawiera dziesięć sztuk. Te zaciski sześciokątne zostały wykonane z mosiądzu.
Numer produktu Essentra:

20266929

Numer produktu produkcyjny:

20266929

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 270,9831 zł
5 - 9 257,4317 zł
10 - 19 243,8803 zł
20 + 230,3286 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

270,98 zł

1 x 270,9831 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10x1.5
h1 6.35
l1 19.0
Siła mocowanie maks. kN 8.8
s1 1.27
w1 10.2
A/F1 7.0
A/F2 20.60
Moment obrotowy do maks. Nm 26.0
Qty/pack 10.0
Materiał zacisku Mosiądz
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt