Menu Search

Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M8x1.25 4.55 15.0 Stal

Te niskoprofilowe dociski mimośrodowe umożliwiają szybkie i solidne zaciskanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Są połączeniem stożkowego kształtu z mimośrodowym gwintem dociskowym. Opakowanie zawiera dwanaście sztuk. Te zaciski sześciokątne zostały wykonane z mosiądzu.
Numer produktu Essentra:

20266912

Numer produktu produkcyjny:

20266912

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 269,2779 zł
5 - 9 255,8163 zł
10 - 19 242,3546 zł
20 + 228,8928 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

269,28 zł

1 x 269,2779 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8x1.25
h1 4.55
l1 15.0
Siła mocowanie maks. kN 3.5
s1 1.01
w1 10.2
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Moment obrotowy do maks. Nm 18.0
Qty/pack 12.0
Materiał zacisku Mosiądz
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt