Menu Search

Trzpień mocujący mimośrodowy Mosiądz M6x1 4.75 11.2 Stal

Te niskoprofilowe dociski mimośrodowe umożliwiają szybkie i solidne zaciskanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Są połączeniem stożkowego kształtu z mimośrodowym gwintem dociskowym. Opakowanie zawiera dziesięć sztuk. Te zaciski sześciokątne zostały wykonane z mosiądzu.
Numer produktu Essentra:

20266905

Numer produktu produkcyjny:

20266905

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 238,4059 zł
5 - 9 226,4699 zł
10 - 19 214,5788 zł
20 + 202,6432 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

238,41 zł

1 x 238,4059 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Siła mocowanie maks. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.8
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Moment obrotowy do maks. Nm 10.0
Qty/pack 10.0
Materiał zacisku Mosiądz
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt