20266899
20266899
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 223,6429 zł |
| 5 - 9 | 212,4697 zł |
| 10 - 19 | 201,2966 zł |
| 20 + | 190,0783 zł |
| d1 | M4x0.7 |
|---|---|
| h1 | 2.80 |
| l1 | 9.6 |
| Siła mocowanie maks. kN | 0.9 |
| s1 | 0.76 |
| w1 | 3.8 |
| A/F1 | 3.0 |
| A/F2 | 7.93 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 2.5 |
| Qty/pack | 10.0 |
| Materiał zacisku | Mosiądz |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować