Menu Search

Trzpień mocujący mimośrodowy M4x0.7 2.80 9.6 Stal nierdzewna

Te niskoprofilowe dociski mimośrodowe umożliwiają szybkie i solidne zaciskanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Są połączeniem stożkowego kształtu z mimośrodowym gwintem dociskowym. Opakowanie zawiera cztery sztuki. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20266394

Numer produktu produkcyjny:

20266394

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 181,6875 zł
5 - 9 163,5143 zł
10 - 19 154,45 zł
20 + 145,3412 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

181,69 zł

1 x 181,6875 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4x0.7
h1 2.80
l1 9.6
Siła mocowanie maks. kN 0.9
s1 0.76
w1 3.80
A/F1 3.0
A/F2 7.93
Moment obrotowy do maks. Nm 2.0
Qty/pack 4.0
Materiał zacisku Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt