20267063
20267063
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 382,4155 zł |
5 - 9 | 363,2904 zł |
10 - 19 | 344,1652 zł |
20 + | 325,04 zł |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
d2 | 20.6 |
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Siła mocowanie maks. kN | 8.8 |
s1 | 1.22 |
w1 | 10.2 |
A/F | 7.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 28.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Waga g | 40.0 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować