20267056
20267056
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 569,0924 zł |
| 5 - 9 | 540,6444 zł |
| 10 - 19 | 512,1963 zł |
| 20 + | 483,748 zł |
| d1 | M12x1.75 |
|---|---|
| d2 | 25.4 |
| h1 | 9.52 |
| l1 | 22.8 |
| Siła mocowanie maks. kN | 17.7 |
| s1 | 2.03 |
| w1 | 12.7 |
| A/F | 8.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 88.0 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Waga g | 45.0 |
| Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować