Menu Search

Mieszki 28.0 28.0 80.0 PVC

Te miechy przeznaczone do podwójnych przegubów uniwersalnych zaprojektowano tak, by zapewniały ochronę i uszczelnienie tych przegubów do przenoszenia mocy. Działają jak bariera zabezpieczająca przegub przed brudem, pyłem i wilgocią, czyli czynnikami, które mogłyby spowodować przedwczesne zużycie podzespołu. Można je smarować, aby zmniejszyć tarcie.
Numer produktu Essentra:

20180003

Numer produktu produkcyjny:

20180003

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 76,2378 zł
5 - 9 68,6095 zł
10 - 19 64,7954 zł
20 + 57,1671 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

76,24 zł

1 x 76,2378 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ miecha Podwójny przegub uniwersalny
Aby dopasować złącze od 28.0
d1 28.0
d2 51.0
l1 80.0
Materiał PVC

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt