10094013
2285000
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,7116 zł |
| 250 - 499 | 2,6923 zł |
| 500 + | 1,9231 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M25 ; M26 ; 3/4 in |
|---|---|
| Standard gwintu | Gwinty BSP |
| Standard gwintu | Gwinty Metryczne |
| D | 27.4 mm |
| D | 1.079 in |
| d | 24.4 mm |
| d | 0.961 in |
| H | 22.5 mm |
| H | 0.886 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| ID | 25.0 mm |
| ID | 0.984 in |
| OD | 1.067 in |
| OD | 27.1 mm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | TPE |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować