Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 15.6 mm 17.3 mm Niebieski TPE

Ta miękka, radełkowana nasadka wykonana jest z niebieskiego TPE. Zapewnia podstawową ochronę dla gwintów metrycznych i BSP, a jej radełkowana powierzchnia zewnętrzna poprawia chwyt i umożliwia pewne, ciasne dopasowanie. Zalecany zakres temperatur pracy wynosi od –60°C do +135°C.
Numer produktu Essentra:

10093993

Numer produktu produkcyjny:

2283000

900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,1188 zł
1000 - 1999 0,7991 zł
2000 + 0,6364 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

111,88 zł

100 x 1,1188 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16 ; 3/8 in
Standard gwintu Gwinty BSP
Standard gwintu Gwinty Metryczne
D 19.3 mm
d 15.6 mm
H 13.7 mm
h 12.5 mm
ID 17.0 mm
OD 18.8 mm
Kolor Niebieski
Materiał TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt