Menu Search

Metalowe odsadzone zawiasy podnoszone

Na stanie

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiał: Zamak, Stal, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy, Stop cynku Kolor: Czarny, Naturalny, Szary, , Chrom Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Orientacja montażu Materiał Szerokość całkowita Kup
145,6598 zł - 226,5819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Szary
Prawe
Stal nierdzewna
60.0 mm
75,7163 zł - 117,7809 zł 18 Na stanie
50.0 mm
Szary
Prawe
Stal nierdzewna
50.0 mm
107,9586 zł - 107,9586 zł 40 Na stanie
50.0 mm
Szary
Lewe
Stal nierdzewna
50.0 mm
71,2304 zł - 110,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Szary
Lewe
Stal nierdzewna
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Szary
Lewe
Stal nierdzewna
60.0 mm
71,2304 zł - 110,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Szary
Prawe
Stal nierdzewna
40.0 mm
182,2691 zł - 255,1767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Chrom
Lewe
Stal nierdzewna
50.0 mm
167,4695 zł - 260,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
50.0 mm
22,5858 zł - 31,6201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
Stal ocynkowana
75.0 mm
34,1751 zł - 37,9724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
Powder Coated Steel
75.0 mm
23,1174 zł - 35,9603 zł 15 Na stanie
80.0 mm
Czarny
70.0 mm
31,7803 zł - 49,436 zł 10 Na stanie
80.0 mm
Czarny
70.0 mm
28,6559 zł - 44,5758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
Czarny
67.5 mm
20,6419 zł - 32,1096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
Czarny
67.5 mm
7,816 zł - 8,6844 zł 6 Na stanie
80.0 mm
Lewe
Stal
80.0 mm
31,7392 zł - 31,7392 zł 14 Na stanie
80.0 mm
Prawe
Stal nierdzewna
80.0 mm
27,7741 zł - 38,8837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
Stal nierdzewna 304
75.0 mm
31,7803 zł - 49,436 zł 20 Na stanie
80.0 mm
Czarny
Lewe
Stop cynku
70.0 mm
25,1958 zł - 39,1935 zł 4 Na stanie
85.0 mm
Czarny
67.5 mm
34,1751 zł - 37,9724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
Powder Coated Steel
75.0 mm
  • z 2
Zawias podnoszony Prawe 60.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10099254

Przedział cen netto
226,5819 zł - 145,6598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Kształt otworu
    Przepust otwarty
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zawias podnoszony Prawe 50.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10098479

Przedział cen netto
117,7809 zł - 75,7163 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Kształt otworu
    Przepust otwarty
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zawias podnoszony Lewe 50.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10420652

Przedział cen netto
107,9586 zł - 107,9586 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Kształt otworu
    Przepust otwarty
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zawias podnoszony Lewe 40.0 mm 40.0 mm Stal nierdzewna

10099131

Przedział cen netto
110,8028 zł - 71,2304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Kształt otworu
    Przepust otwarty
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zawias podnoszony Lewe 60.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10099261


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Kształt otworu
    Przepust otwarty
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zawias podnoszony Prawe 40.0 mm 40.0 mm Stal nierdzewna

10099124

Przedział cen netto
110,8028 zł - 71,2304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Kształt otworu
    Przepust otwarty
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zawias podnoszony Lewe 60.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10100967

Przedział cen netto
255,1767 zł - 182,2691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Metoda montażu
    Nakrętki elementów mocujących
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zawias podnoszony Prawe 60.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10100950

Przedział cen netto
260,5081 zł - 167,4695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
  • Metoda montażu
    Nakrętki elementów mocujących
  • Orientacja montażu
    Prawe
Zawias podnoszony 100.0 mm 75.0 mm Stal ocynkowana

20079611

Przedział cen netto
31,6201 zł - 22,5858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    75.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias podnoszony 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Przedział cen netto
37,9724 zł - 34,1751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    75.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zawias podnoszony 80.0 mm 70.0 mm

20064235

Przedział cen netto
35,9603 zł - 23,1174 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    70.0 mm
  • Materiał korpusu
    Odlew cynkowy
  • Pełny materiał
    Zamak Odlew ciśnieniowy stopu cynkowego
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias podnoszony 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Przedział cen netto
49,436 zł - 31,7803 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    70.0 mm
  • Materiał korpusu
    Odlew cynkowy
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias podnoszony 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Przedział cen netto
44,5758 zł - 28,6559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    85.0 mm
  • Szerokość całkowita
    67.5 mm
  • Materiał korpusu
    Odlew cynkowy
  • Kod towaru
    7907000090
Zawias podnoszony 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Przedział cen netto
32,1096 zł - 20,6419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    85.0 mm
  • Szerokość całkowita
    67.5 mm
  • Materiał korpusu
    Odlew cynkowy
  • Kod towaru
    7907000090
Zawias podnoszony Lewe 80.0 mm 80.0 mm Stal

20075019

Przedział cen netto
8,6844 zł - 7,816 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Metoda montażu
    Screw In
  • Orientacja montażu
    Lewe
Zawias podnoszony Prawe 80.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

20075026

Przedział cen netto
31,7392 zł - 31,7392 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Metoda montażu
    Screw In
  • Orientacja montażu
    Prawe
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias podnoszony 100.0 mm 75.0 mm Stal nierdzewna 304

20079598

Przedział cen netto
38,8837 zł - 27,7741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    75.0 mm
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias podnoszony Lewe 80.0 mm 70.0 mm Stop cynku

20064228

Przedział cen netto
49,436 zł - 31,7803 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    70.0 mm
  • Grubość
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Zamak Odlew ciśnieniowy stopu cynkowego
  • Metoda montażu
    Wkładka
Zawias podnoszony 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Przedział cen netto
39,1935 zł - 25,1958 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    85.0 mm
  • Szerokość całkowita
    67.5 mm
  • Materiał korpusu
    Odlew cynkowy
  • Kod towaru
    7907000090
Zawias podnoszony 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Przedział cen netto
37,9724 zł - 34,1751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    75.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890