Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8744 zł - 5,8744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,5189 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 7,0521 zł - 7,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,7004 zł - 1,7004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 3,78 zł - 3,78 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 13,0845 zł - 32,0572 zł | 485 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować