Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8467 zł - 6,8467 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,6509 zł - 1,6509 zł | 400 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 3,6699 zł - 3,6699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 5,7033 zł - 5,7033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,4164 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 4,2252 zł - 4,2252 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 12,7034 zł - 31,1235 zł | 260 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 9,036 zł - 9,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 13,0363 zł - 13,0363 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 26,7874 zł - 65,6292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 kg
2.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 17,5282 zł - 42,9443 zł | 190 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 4,5877 zł - 11,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | 3040 Na stanie |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować