10191736
1219438
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 38,3753 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość całkowita | 0.591 in |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 15.0 mm |
| Maks. temperatura robocza | 220 °C |
| Maks. temperatura robocza | 428 °F |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Średnica całkowita | 0.374 in |
| Średnica całkowita | 9.5 mm |
| Siła ciągnięcia | 1.0 kg |
| Siła ciągnięcia | 1.0 kg |
| Materiał magnetyczny | Alnico 5 |
| Kształt | Cylindryczny |
| Powłoka | Bez powłoki |
| Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować