Menu Search

Magnes garnkowy 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Numer produktu Essentra:

10191729

Numer produktu produkcyjny:

1219437

192 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 107,0752 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

107,08 zł

1 x 107,0752 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 10.0 mm
Maks. temperatura robocza 500 °C
Rozmiar gwintu M5
Średnica całkowita 38.0 mm
Siła ciągnięcia 13.0 kg
Materiał magnetyczny Alnico 5
Kształt Cylindryczny
Powłoka Bez powłoki
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt