10191712
1219436
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 67,3475 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość całkowita | 0.354 in |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 9.0 mm |
| Maks. temperatura robocza | 932 °F |
| Maks. temperatura robocza | 500 °C |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Średnica całkowita | 1.142 in |
| Średnica całkowita | 29.0 mm |
| Siła ciągnięcia | 5.0 kg |
| Siła ciągnięcia | 5.0 kg |
| Materiał magnetyczny | Alnico 5 |
| Kształt | Cylindryczny |
| Powłoka | Bez powłoki |
| Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować