10191699
1219434
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 + | 12,2228 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość całkowita | 8.0 mm |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 0.315 in |
| Maks. temperatura robocza | 356 °F |
| Maks. temperatura robocza | 180 °C |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Średnica całkowita | 40.0 mm |
| Średnica całkowita | 1.575 in |
| Siła ciągnięcia | 9.0 kg |
| Siła ciągnięcia | 9.0 kg |
| Materiał magnetyczny | Ferryt |
| Kształt | Cylindryczny |
| Powłoka | Chromowany |
| Kod towaru | 8505199030 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować