10191682
1219433
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 + | 10,7373 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość całkowita | 0.276 in |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 7.0 mm |
| Maks. temperatura robocza | 356 °F |
| Maks. temperatura robocza | 180 °C |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Średnica całkowita | 32.0 mm |
| Średnica całkowita | 1.26 in |
| Siła ciągnięcia | 7.0 kg |
| Siła ciągnięcia | 7.0 kg |
| Materiał magnetyczny | Ferryt |
| Kształt | Cylindryczny |
| Powłoka | Chromowany |
| Kod towaru | 8505199030 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować