Menu Search

Magnes garnkowy 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodym

Ten okrągły magnes neodymowy (NdFeB) jest chromowany; na środku wykonano gwintowany otwór M5. Wyjmowany hak nie należy do zestawu.
Numer produktu Essentra:

10191668

Numer produktu produkcyjny:

1219431

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 36,5347 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

36,53 zł

1 x 36,5347 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 8.0 mm
Maks. temperatura robocza 100 °C
Rozmiar gwintu M5
Średnica całkowita 32.0 mm
Siła ciągnięcia 15.4 kg
Materiał magnetyczny Neodym
Kształt Cylindryczny
Powłoka Chromowany
Kod towaru 8505119099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt