10191651
1219429
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 45,5986 zł |
Overall Height | 16.0 mm |
---|---|
Overall Height | 0.63 in |
Maximum Operating Temperature | 100 °C |
Maximum Operating Temperature | 212 °F |
Thread Size | M4 |
Overall Diameter | 20.0 mm |
Overall Diameter | 0.787 in |
Pull Force | 19.6 kg |
Pull Force | 19.6 kg |
Magnet Material | Neodymium |
Shape | Cylindrical |
Coating | Chrome Plated |
Commodity Code | 8505111065 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować