Menu Search

Łożysko z kołnierzem 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia 0,11 (statystyczny) i dobre rozpraszanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10323540

Numer produktu produkcyjny:

008785023243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 33,2577 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

332,58 zł

10 x 33,2577 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 50.0 mm
Długość wału 28.0 mm
Całkowita długość 30.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 45.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 50.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 45.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 58.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 50.0 mm
Z kołnierzem Tak
Średnica wewnętrzna 45.0 mm
Średnica całkowita 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt