Menu Search

Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia 0,11 (statystyczny) i dobre rozpraszanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10323472

Numer produktu produkcyjny:

008771023243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 19,592 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

195,92 zł

10 x 19,592 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 34.0 mm
Długość wału 35.0 mm
Całkowita długość 37.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 30.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 34.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 30.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 42.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 34.0 mm
Z kołnierzem Tak
Średnica wewnętrzna 30.0 mm
Średnica całkowita 37.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt