Menu Search

Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 16.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia – 0,11 (statystyczny) i zapewnia dobre odprowadzanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10179123

Numer produktu produkcyjny:

008767011442

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 22,869 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

228,69 zł

10 x 22,869 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 34.0 mm
Całkowita długość 16.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
Średnica otworu pod trzon 30.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 34.0 mm
Średnica wewnętrzna 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt