10323397
008755023243
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 7,5997 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wału | 0.906 in |
|---|---|
| Średnica wału | 23.0 mm |
| Całkowita długość | 0.453 in |
| Całkowita długość | 11.5 mm |
| Grubość kołnierza | 1.5 mm |
| Grubość kołnierza | 0.059 in |
| Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.787 in |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 20.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen |
| Średnica zewnętrzna | 23.0 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.906 in |
| Standard pomiarowy | Metryczny |
| Średnica otworu pod trzon | 0.787 in |
| Średnica otworu pod trzon | 20.0 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.181 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 30.0 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 0.906 in |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 23.0 mm |
| Flanged | Tak |
| Średnica wewnętrzna | 0.787 in |
| Średnica wewnętrzna | 20.0 mm |
| Średnica całkowita | 0.453 in |
| Średnica całkowita | 11.5 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować