Menu Search

Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 19.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050170

Numer produktu produkcyjny:

008120059902

16000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,5379 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

253,79 zł

100 x 2,5379 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 16.0 mm
Całkowita długość 19.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica otworu pod trzon 12.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 16.0 mm
Średnica wewnętrzna 12.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt