Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,2678 zł - 39,2678 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 7,4882 zł - 7,4882 zł | 75 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10,5978 zł - 10,5978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 6,0245 zł - 14,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,4036 zł - 15,6889 zł | 893 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 39,0028 zł - 39,0028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 12,4245 zł - 12,4245 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 13,066 zł - 18,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 18,4625 zł - 18,4625 zł | 9 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 27,401 zł - 27,401 zł | 5 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 19,104 zł - 19,104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 63,0293 zł - 63,0293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 6,0245 zł - 14,7602 zł | 670 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 12,532 zł - 19,4942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,6605 zł - 11,8446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 68,1888 zł - 68,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M16
|
Gwint żeński
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 17,835 zł - 17,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 13,7772 zł - 13,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 18,6299 zł - 18,6299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować