Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
268 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
54,3204 zł - 54,3204 zł 1 Na stanie
53.0 mm
M10
Gwint męski
30.0 mm
TPE
24,8908 zł - 24,8908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Gwint żeński
Fenol
31,4259 zł - 31,4259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Gwint żeński
Fenol
18,3701 zł - 18,3701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M5
Gwint żeński
8.0 mm
PP
18,3701 zł - 18,3701 zł 70 Na stanie
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
19,7058 zł - 19,7058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Gwint żeński
12.0 mm
PP
25,6802 zł - 26,0792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Gwint żeński
14.0 mm
PP
53,7746 zł - 53,7746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
M10
Gwint męski
20.0 mm
TPE
12,7973 zł - 12,7973 zł 10 Na stanie
32.0 mm
M8
13,458 zł - 18,8412 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
19,0164 zł - 19,0164 zł 9 Na stanie
50.0 mm
M10
28,223 zł - 28,223 zł 5 Na stanie
60.0 mm
M12
70,2345 zł - 70,2345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Gwint żeński
8.5 mm
PA
13,0989 zł - 13,0989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
22,6789 zł - 22,6789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
26,5426 zł - 26,5426 zł 5 Na stanie
60.0 mm
M12
76,2956 zł - 76,2956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
32.0 mm
PA
5,435 zł - 13,3157 zł 2 Na stanie
M8
Fenol
10251881 3,5348 zł - 8,6603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Fenol
  • z 14
Pokrętło z miękkiego tworzywa 53.0 mm Męskie M10 PP; TPE Czarny

10223239

Przedział cen netto
54,3204 zł - 54,3204 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    53.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 63.0 mm Żeńskie M12 Fenol Czarny

10400791

Przedział cen netto
24,8908 zł - 24,8908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 63.0 mm Żeńskie M12 Fenol Czarny

10400838

Przedział cen netto
31,4259 zł - 31,4259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP

10222591

Przedział cen netto
18,3701 zł - 18,3701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 25.0 mm Żeńskie M5 PP

10222584

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP

10222621

Przedział cen netto
18,3701 zł - 18,3701 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 40.0 mm Żeńskie M8 PP

10222669

Przedział cen netto
19,7058 zł - 19,7058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 50.0 mm Żeńskie M10 PP

10222690

Przedział cen netto
26,0792 zł - 25,6802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło z miękkiego tworzywa 53.0 mm Męskie M10 PP; TPE Czarny

10223208

Przedział cen netto
53,7746 zł - 53,7746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    53.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188309

Przedział cen netto
12,7973 zł - 12,7973 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188422

Przedział cen netto
18,8412 zł - 13,458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M10 Galvanised Steel

10188538

Przedział cen netto
19,0164 zł - 19,0164 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188644

Przedział cen netto
28,223 zł - 28,223 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Koło sterownicze 3-ramienne 177.0 mm (OD) 8.5 mm Czarny

10214008

Przedział cen netto
70,2345 zł - 70,2345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Liczba listków
    3
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188408

Przedział cen netto
13,0989 zł - 13,0989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188446

Przedział cen netto
22,6789 zł - 22,6789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188620

Przedział cen netto
26,5426 zł - 26,5426 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Koło sterownicze 3-ramienne 177.0 mm (OD) 32.0 mm Czarny

10213988

Przedział cen netto
76,2956 zł - 76,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Liczba listków
    3
Pokrętło M8 Stal Fenol

10251911

Przedział cen netto
13,3157 zł - 5,435 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło gwiazdowe M6 15.0 mm (L)

10251881

Przedział cen netto
8,6603 zł - 3,5348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    Fenol