Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
268 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
17,1396 zł - 41,992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Fenol
10,2891 zł - 25,2084 zł 774 Na stanie
M10
Fenol
13,4165 zł - 32,8705 zł 28 Na stanie
M8
Fenol
170,3723 zł - 170,3723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Gwint żeński
25.0 mm
Stal nierdzewna
20,47 zł - 50,1516 zł 113 Na stanie
M12
Fenol
111,6223 zł - 111,6223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Gwint żeński
15.0 mm
Stal nierdzewna
30,1068 zł - 73,7618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Fenol
293,75 zł - 293,75 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Gwint żeński
25.0 mm
Stal nierdzewna
132,1875 zł - 132,1875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Gwint żeński
20.0 mm
Stal nierdzewna
10,5978 zł - 10,5978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
12,7174 zł - 12,7174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
22,0184 zł - 22,0184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
10214015 365,7374 zł - 365,7374 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
38.0 mm
PA
25,7695 zł - 25,7695 zł 5 Na stanie
60.0 mm
M12
74,0734 zł - 74,0734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
32.0 mm
PA
10,1655 zł - 10,1655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M5
Gwint żeński
8.0 mm
PP
17,835 zł - 17,835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
19,1319 zł - 19,1319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Gwint żeński
12.0 mm
PP
34,9225 zł - 34,9225 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Gwint żeński
37.0 mm
PP
12,3176 zł - 12,4984 zł 6 Na stanie
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
  • z 14
Pokrętło M8 30.0 mm Stal Fenol

10246481

Przedział cen netto
41,992 zł - 17,1396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło M10 Stal Fenol

10246498

Przedział cen netto
25,2084 zł - 10,2891 zł

Zapasy magazynowe
774 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło M8 Stal Fenol

10246467

Przedział cen netto
32,8705 zł - 13,4165 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło gwiazdowe 50.0 mm M10 Stal nierdzewna

10352250

Przedział cen netto
170,3723 zł - 170,3723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Wysokość koła ręcznego
    30.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło M12 Stal Fenol

10246474

Przedział cen netto
50,1516 zł - 20,47 zł

Zapasy magazynowe
113 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło gwiazdowe 27.0 mm M5 Stal nierdzewna

10352229

Przedział cen netto
111,6223 zł - 111,6223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Wysokość koła ręcznego
    20.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło M12 Stal Fenol

10246504

Przedział cen netto
73,7618 zł - 30,1068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło gwiazdowe 65.0 mm M12 Stal nierdzewna

10352267

Przedział cen netto
293,75 zł - 293,75 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Wysokość koła ręcznego
    40.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło gwiazdowe 40.0 mm M8 Stal nierdzewna

10352243

Przedział cen netto
132,1875 zł - 132,1875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Wysokość koła ręcznego
    28.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło M6 Galvanised Steel

10188279

Przedział cen netto
10,5978 zł - 10,5978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188408

Przedział cen netto
12,7174 zł - 12,7174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188446

Przedział cen netto
22,0184 zł - 22,0184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło 4-ramienne Żeńskie 308.0 mm 8 38.0 mm PA Czarny

10214015

Przedział cen netto
365,7374 zł - 365,7374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    66.0 mm
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188620

Przedział cen netto
25,7695 zł - 25,7695 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Koło sterownicze 3-ramienne 177.0 mm (OD) 32.0 mm Czarny

10213988

Przedział cen netto
74,0734 zł - 74,0734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Liczba listków
    3
Pokrętło 25.0 mm Żeńskie M5 PP

10222584

Przedział cen netto
10,1655 zł - 10,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP

10222607

Przedział cen netto
17,835 zł - 17,835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 40.0 mm Żeńskie M8 PP

10222645

Przedział cen netto
19,1319 zł - 19,1319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Przedział cen netto
34,9225 zł - 34,9225 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    37.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP Czarny

10364949

Przedział cen netto
12,4984 zł - 12,3176 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Metal
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński