Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,4835 zł - 175,4835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 10,5978 zł - 25,9647 zł | 574 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 31,0101 zł - 75,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 124,0452 zł - 124,0452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 302,5625 zł - 302,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 136,1531 zł - 136,1531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 21,0841 zł - 51,6561 zł | 63 Na stanie |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 114,971 zł - 114,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 45,5408 zł - 45,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| 46,816 zł - 46,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 50,2413 zł - 50,2413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Śruba dwustronna
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0758 zł - 12,4357 zł | 154 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,2053 zł - 15,203 zł | 170 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,3308 zł - 15,5105 zł | 169 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0698 zł - 17,3212 zł | 900 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,9304 zł - 16,9795 zł | 6 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 5,4523 zł - 13,3581 zł | 240 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować