Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
268 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
13,0989 zł - 13,0989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
22,6789 zł - 22,6789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
26,5426 zł - 26,5426 zł 5 Na stanie
60.0 mm
M12
22,88 zł - 22,88 zł 10 Na stanie
50.0 mm
M10
Gwint żeński
15.0 mm
PP
11,2605 zł - 11,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M5
Gwint męski
20.0 mm
PP
17,5945 zł - 17,5945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Gwint męski
16.0 mm
PP
10,4705 zł - 10,4705 zł 30 Na stanie
25.0 mm
M4
Gwint żeński
8.0 mm
PP
14,6932 zł - 14,6932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
34,6811 zł - 34,6811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Gwint męski
30.0 mm
PP
40,0437 zł - 40,0437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
M8
Gwint żeński
11.0 mm
TPE
19,7058 zł - 19,7058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Gwint męski
25.0 mm
PP
25,2643 zł - 25,2643 zł 9 Na stanie
50.0 mm
M10
Gwint męski
20.0 mm
PP
53,2337 zł - 53,2337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
M10
Gwint żeński
13.0 mm
PP
38,7367 zł - 38,7367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
M8
Gwint męski
16.0 mm
TPE
35,5481 zł - 35,5481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Gwint męski
30.0 mm
PP
39,067 zł - 39,067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
M8
Gwint żeński
11.0 mm
PP
16,546 zł - 16,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Gwint żeński
12.0 mm
PP
18,3701 zł - 18,3701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Gwint męski
30.0 mm
PP
26,8442 zł - 26,8442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Gwint męski
40.0 mm
PP
53,7746 zł - 53,7746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
M10
Gwint męski
20.0 mm
TPE
  • z 14
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188408

Przedział cen netto
13,0989 zł - 13,0989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188446

Przedział cen netto
22,6789 zł - 22,6789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188620

Przedział cen netto
26,5426 zł - 26,5426 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło 50.0 mm Żeńskie M10 PP Czarny

10364963

Przedział cen netto
22,88 zł - 22,88 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał śruby
    Metal
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 25.0 mm Męskie M5 PP

10222751

Przedział cen netto
11,2605 zł - 11,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 32.0 mm Męskie M6 PP

10222782

Przedział cen netto
17,5945 zł - 17,5945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 25.0 mm Żeńskie M4 PP

10222577

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP

10222614

Przedział cen netto
14,6932 zł - 14,6932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 63.0 mm Threaded Male M12 PP Czarny

10637661

Przedział cen netto
34,6811 zł - 34,6811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło z miękkiego tworzywa 43.0 mm Żeńskie M8 PP; TPE Niebieski

10364987

Przedział cen netto
40,0437 zł - 40,0437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 40.0 mm Męskie M8 PP

10222928

Przedział cen netto
19,7058 zł - 19,7058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 50.0 mm Męskie M10 PP

10223000

Przedział cen netto
25,2643 zł - 25,2643 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 53.0 mm Żeńskie M10 PP Pomarańczowy

10636121

Przedział cen netto
53,2337 zł - 53,2337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    53.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło z miękkiego tworzywa 43.0 mm Męskie M8 PP; TPE Czarny

10223123

Przedział cen netto
38,7367 zł - 38,7367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 63.0 mm Męskie M12 PP

10223086

Przedział cen netto
35,5481 zł - 35,5481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 43.0 mm Żeńskie M8 PP Czerwony

10637715

Przedział cen netto
39,067 zł - 39,067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 40.0 mm Żeńskie M8 PP

10222652

Przedział cen netto
16,546 zł - 16,546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Męskie M6 PP

10222867

Przedział cen netto
18,3701 zł - 18,3701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło 50.0 mm Męskie M10 PP

10223062

Przedział cen netto
26,8442 zł - 26,8442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski
Pokrętło z miękkiego tworzywa 53.0 mm Męskie M10 PP; TPE Czarny

10223192

Przedział cen netto
53,7746 zł - 53,7746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    53.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint męski