Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 31 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,3263 zł - 6,3263 zł | 30 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 8,3555 zł - 8,3555 zł | 240 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,3251 zł - 10,3251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 46,816 zł - 46,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,02 zł - 12,299 zł | 966 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 19,1313 zł - 19,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 8,2272 zł - 20,1568 zł | 2258 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,9666 zł - 10,9666 zł | 6 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 20,1511 zł - 20,1511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 12,5631 zł - 12,5631 zł | 20 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 32,756 zł - 32,756 zł | 4 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 46,1479 zł - 46,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4158 zł - 6,4158 zł | 144 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 7,3907 zł - 7,3907 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 13,0704 zł - 13,0704 zł | 70 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10275214 | 10,0683 zł - 10,0683 zł | 40 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 13,2856 zł - 13,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 13,3539 zł - 13,3539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8