Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5481 zł - 35,5481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 39,067 zł - 39,067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
| 54,5646 zł - 54,5646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint żeński
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 18,3701 zł - 18,3701 zł | 70 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 54,3204 zł - 54,3204 zł | 1 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 39,8139 zł - 39,8139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | 30 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Gwint żeński
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 14,6932 zł - 14,6932 zł | 2 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 16,546 zł - 16,546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 23,4114 zł - 23,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 53,7746 zł - 53,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 38,7367 zł - 38,7367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 26,8442 zł - 26,8442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 24,8908 zł - 24,8908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 31,4259 zł - 31,4259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 19,7058 zł - 19,7058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 25,6802 zł - 26,0792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 36,8695 zł - 36,8695 zł | 10 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 22,88 zł - 22,88 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować