Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1122 zł - 8,1122 zł | 900 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,0243 zł - 10,0243 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 12,965 zł - 12,965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 9,8386 zł - 11,7753 zł | 20 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,6923 zł - 4,1461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,1255 zł - 5,2075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,142 zł - 6,142 zł | 30 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 15,2971 zł - 15,2971 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 10,9325 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 11,8399 zł - 12,0336 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 13,2473 zł - 13,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 38,6542 zł - 38,6542 zł | 1 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 13,2473 zł - 13,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 38,6542 zł - 38,6542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 14,5302 zł - 14,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 52,2083 zł - 52,2083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 14,1898 zł - 14,4093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 52,7382 zł - 52,7382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 4,6752 zł - 13,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 21,1817 zł - 21,1817 zł | 1 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować