Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1122 zł - 8,1122 zł | 900 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,0243 zł - 10,0243 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 12,965 zł - 12,965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 9,8386 zł - 11,7753 zł | 20 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,6923 zł - 4,1461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,1255 zł - 5,2075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,142 zł - 6,142 zł | 30 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 15,2971 zł - 15,2971 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 10,9325 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 11,8399 zł - 12,0336 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 13,2473 zł - 13,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 38,6542 zł - 38,6542 zł | 1 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 13,2473 zł - 13,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 38,6542 zł - 38,6542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 14,5302 zł - 14,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 52,2083 zł - 52,2083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 14,1898 zł - 14,4093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 52,7382 zł - 52,7382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 4,6752 zł - 13,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 21,1817 zł - 21,1817 zł | 1 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować