Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,835 zł - 17,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1319 zł - 19,1319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1319 zł - 19,1319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 17,835 zł - 17,835 zł | 80 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 24,9323 zł - 25,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 35,7956 zł - 35,7956 zł | 10 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 22,2136 zł - 22,2136 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 10,9325 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 17,082 zł - 17,082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 17,082 zł - 17,082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | 30 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Gwint żeński
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 17,835 zł - 17,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 18,6299 zł - 18,6299 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 22,7296 zł - 22,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 31,4449 zł - 31,4449 zł | 4 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 15,2971 zł - 15,2971 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 23,9302 zł - 23,9302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 26,2695 zł - 26,2695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 16,0641 zł - 16,0641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 14,2652 zł - 14,2652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować