Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
268 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
11,1518 zł - 17,3473 zł 930 Na stanie
32.0 mm
M6
12,8847 zł - 12,8847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
17,4585 zł - 17,4585 zł 6 Na stanie
50.0 mm
M10
26,397 zł - 26,397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
68,1888 zł - 68,1888 zł 1 Na stanie
M12
Gwint żeński
32.0 mm
PA
34,2338 zł - 34,2338 zł 954 Na stanie
60.0 mm
M12
PP
12,1972 zł - 12,1972 zł 30 Na stanie
38.0 mm
M8
PP
15,6597 zł - 15,6597 zł 90 Na stanie
38.0 mm
M8
PP
20,9391 zł - 20,9391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
PP
6,1565 zł - 6,1565 zł 284 Na stanie
28.0 mm
M6
46,5887 zł - 46,5887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10271407 8,4309 zł - 8,4309 zł 640 Na stanie
40.0 mm
M8
10,6472 zł - 10,6472 zł 8 Na stanie
50.0 mm
M8
5,8485 zł - 14,329 zł 810 Na stanie
M6
Nylon
6,1193 zł - 14,9924 zł 50 Na stanie
M8
Nylon
10,2518 zł - 12,2402 zł 828 Na stanie
38.0 mm
M6
PP
6,8639 zł - 16,8167 zł 450 Na stanie
M6
Nylon
48,778 zł - 48,778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
32,435 zł - 32,435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
5,2935 zł - 12,969 zł 440 Na stanie
M8
Nylon
  • z 14
Pokrętło M6 Galvanised Steel

10188286

Przedział cen netto
17,3473 zł - 11,1518 zł

Zapasy magazynowe
930 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188415

Przedział cen netto
12,8847 zł - 12,8847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M10 Galvanised Steel

10188521

Przedział cen netto
17,4585 zł - 17,4585 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188637

Przedział cen netto
26,397 zł - 26,397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Koło sterownicze 3-ramienne 137.0 mm (OD) 32.0 mm Czarny

10213995

Przedział cen netto
68,1888 zł - 68,1888 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Liczba listków
    3
Pokrętło M12 Stal nierdzewna PP

10275504

Przedział cen netto
34,2338 zł - 34,2338 zł

Zapasy magazynowe
954 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło M8 Stal ocynkowana PP

10275603

Przedział cen netto
12,1972 zł - 12,1972 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Stal nierdzewna 304 PP

10275573

Przedział cen netto
15,6597 zł - 15,6597 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna 304
  • Średnica pokrętła
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Stal nierdzewna 304 PP

10275665

Przedział cen netto
20,9391 zł - 20,9391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna 304
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka z miękkiego tworzywa M6 Stal ocynkowana

10271339

Przedział cen netto
6,1565 zł - 6,1565 zł

Zapasy magazynowe
284 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło 56.0 mm M10 20.0 mm Stal PA

10364406

Przedział cen netto
46,5887 zł - 46,5887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    56.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
Gałka z miękkiego tworzywa M8 Stal ocynkowana

10271407

Przedział cen netto
8,4309 zł - 8,4309 zł

Zapasy magazynowe
640 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka z miękkiego tworzywa M8 Stal ocynkowana

10271483

Przedział cen netto
10,6472 zł - 10,6472 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M6 Nylon

10280669

Przedział cen netto
14,329 zł - 5,8485 zł

Zapasy magazynowe
810 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Liczba listków
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M8 Nylon

10280720

Przedział cen netto
14,9924 zł - 6,1193 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Liczba listków
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M6 Stal nierdzewna 304 PP

10275559

Przedział cen netto
12,2402 zł - 10,2518 zł

Zapasy magazynowe
828 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna 304
  • Średnica pokrętła
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M6 Nylon

10280553

Przedział cen netto
16,8167 zł - 6,8639 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Liczba listków
    3
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło 70.0 mm M12 50.0 mm Stal PA

10188118

Przedział cen netto
48,778 zł - 48,778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    70.0 mm
  • Wysokość całkowita
    85.0 mm
Pokrętło 45.0 mm M8 30.0 mm Stal PA

10188040

Przedział cen netto
32,435 zł - 32,435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    45.0 mm
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
Pokrętło M8 Nylon

10280560

Przedział cen netto
12,969 zł - 5,2935 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Liczba listków
    3
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon