Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,6537 zł - 43,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 14,1905 zł - 14,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 13,819 zł - 33,8566 zł | 28 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 10,5978 zł - 25,9647 zł | 574 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 5,2114 zł - 12,768 zł | 150 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 81 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 23,1232 zł - 56,6519 zł | 84 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 19,9656 zł - 48,9158 zł | 595 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 40,1268 zł - 98,3108 zł | 15 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 10251881 | 3,5348 zł - 8,6603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
|
| 22,5504 zł - 55,2484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 175,4835 zł - 175,4835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 21,0841 zł - 51,6561 zł | 63 Na stanie |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 114,971 zł - 114,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 302,5625 zł - 302,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 31,0101 zł - 75,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 124,0452 zł - 124,0452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 136,1531 zł - 136,1531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 4,3591 zł - 10,68 zł | 100 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować