Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
45,5408 zł - 45,5408 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nylon
46,816 zł - 46,816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
  • z 2
Pokrętło 45.0 mm Wkładka M8 PA Szary

10635575

Przedział cen netto
45,5408 zł - 45,5408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    45.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
Pokrętło 56.0 mm Wkładka M10 PA Szary

10635582

Przedział cen netto
46,816 zł - 46,816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    56.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm