20158262
20158262
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 985,1107 zł |
| 10 - 19 | 2 686,6043 zł |
| 20 - 49 | 2 537,3511 zł |
| 50 - 99 | 2 388,0979 zł |
| 100 + | 2 089,5915 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| d3 | 86.5 |
| Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 6085.0 |
| Static load C0 max. N | 9800.0 |
| Waga g | 2220.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować