20158255
20158255
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 261,8807 zł |
| 10 - 19 | 1 135,6973 zł |
| 20 - 49 | 1 072,6056 zł |
| 50 - 99 | 1 009,5139 zł |
| 100 + | 883,3305 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 77.6 |
| l3 | 2.65 |
| d3 | 72.0 |
| Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 4702.0 |
| Static load C0 max. N | 7940.0 |
| Waga g | 1250.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować