20158248
20158248
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 930,5442 zł |
| 10 - 19 | 837,4711 zł |
| 20 - 49 | 790,9579 zł |
| 50 - 99 | 744,4447 zł |
| 100 + | 651,3716 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2357.0 |
| Static load C0 max. N | 4020.0 |
| Waga g | 770.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować