Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 30.0 47.0 68.0 Stal nierdzewna

Zamknięte tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20158231

Numer produktu produkcyjny:

20158231

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 606,7731 zł
10 - 19 546,1098 zł
20 - 49 515,7548 zł
50 - 99 485,3998 zł
100 + 424,7365 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

606,77 zł

1 x 606,7731 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 52.1
l3 1.85
d3 44.5
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 1584.0
Static load C0 max. N 2740.0
Waga g 360.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt