20158217
20158217
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Typ | Closed |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4702.0 |
Static load C0 max. N | 7940.0 |
Waga g | 1250.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować