20158194
20158194
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 417,3579 zł |
10 - 19 | 375,6081 zł |
20 - 49 | 354,7332 zł |
50 - 99 | 333,905 zł |
100 + | 292,1552 zł |
Typ | Closed |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1584.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Waga g | 360.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować